Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP596

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-7/8", Steel, (6) 3/4", 13.0 cubic inch capacity

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP596
UPC
786189105964
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.5 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-7/8"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
1-7/8 inch
Capacity
13 cubic in
Side knockouts
(6) 3/4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.