Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
#10-32 x 3/8"

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.