Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.