Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP7940

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7940
UPC
786189079401
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.015 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1/2"
Material
Zinc
Special features
Gray

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.