Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP7946

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Bronze, Polycarbonate, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7946
UPC
662276949614
Product Length/Depth
0.81 in
Product Height
0.29 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.0004 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Color
Bronze
Material
Polycarbonate

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.