Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UNY105 SA

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Copper-free aluminum, Group B rated, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY105 SA
UPC
782274101965
Product Length/Depth
2.47 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.