Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WTC2001

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.705-1.195" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2001
UPC
662277036320
Product Weight
0.89 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Material
Zinc die cast
Cable opening (min/max)
0.705-1.195 in
Trade size
2"
Special features
Watertight

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.