Eaton’s DRAQ product line offers automotive electronics engineers one of industry’s most flexible family of inductors. The DRAQ offers a unique dual/coupled winding construction offering single (series) or dual (parallel) inductors modes. The DRAQ product line offers exceptional design flexibility for DC/DC converters, SEPIC, buck and boost converters and is AEC-Q200 compliant to perform at high operating temperatures of up to +165 °C making them suitable for engine compartment applications such as daytime running lights, electric motors, pumps, engine control modules, rear lighting, and body and security systems. The DRAQ is ideal for a wide range of automotive applications anywhere in the vehicle, including the engine compartment, LED lights and interior lighting.
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.
Support
Technical support