Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Magnetics (inductors and transformers)

FP2-Induktor

Die FP2-Leistungsinduktoren von Eaton haben eine hohe Strombelastbarkeit in Einzel- und Doppelleiterausführung. Beide Versionen werden in einer Baugröße zur Oberflächenmontage mit einer Grundfläche von 7,20 mm x 6,70 mm geliefert, wobei die Höhe zwischen 3,0 mm und 5,0 mm variiert. Die Ausführung mit Einzelleiter hat einen Induktivitätsbereich von 0,047 µH bis 0,150 µH und einen Strombereich von 25,5 A bis 42 A. Die Ausführung mit Doppelleiter ermöglicht niedrige Induktivität und hohe Stromstärke oder hohe Induktivität und niedrigere Stromstärke und kann in Reihe geschaltet werden. Induktivitätsbereiche von 0,047 µH bis 0,480 µH und der Strombereich von 9,0 A bis 42 A. FP2-Leistungsinduktoren können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Server-, Mehrphasen- und Vcore-Regler, Spannungs-Reglerbausteine, Batteriestromsysteme und Grafikkarten.

Technische Datenblätter

FP2-Induktor – Datenblatt
Hochstrombelastbarkeit
Strombereich von 9,0 bis 42 A
Einzel- und Doppelleiter

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Download Links
X
Download Close