Dokument herunterladen () von 20
Magnetik (Induktoren und Transformatoren)

FP4-Induktor

Die FP4-Leistungsinduktoren von Eaton sind hochstrombelastbar in einem Gehäuse mit 10,2 mm x 6,8 mm Grundfläche in einer Höhe von 5,0 mm zur Oberflächenmontage. Induktivitätsbereiche von 0,090 µH bis 0,200 µH und der Strombereich von 30 A bis 72 A. FP4-Leistungsinduktoren können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Server-, Mehrphasen- und Vcore-Regler, Spannungs-Reglerbausteine, Batteriestromsysteme und Grafikkarten.

Technische Datenblätter

FP4-Induktor – Datenblatt
Hohe Effizienz
Strombereich von 30 bis 72 A.
Niedriger DCR

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Download Links
X
Download Close