Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MP2A Inductor

Eaton's MP2A family inductor line is a low profile surface mount toroid power inductor. The MP2A provides high perfomance, low DCR and a closed magnetic path for low EMI. The MP2A has a frequency range up to 500 kHz and inductance values from 0.47 uH to 100 uH. Key applications are tablets, GPS systems, battery powered devices, notebook and laptop power and hand held devices.

Technical data sheets

MP2A Inductor data sheet

Low profile
Closed magnetic path for low EMI

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us