Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MPI Inductor

Eaton's MPI family are high current, low profile inductors in very small form factors which make them well suited for mobile applications and devices. The

MPI25-V2 family consists of a 2.7 mm x 2.2 mm footprint surface mount package in 1.05 mm and 1.25 mm heights.  Current range is from 1.6 A to 7.5 A. Inductance range is from 0.33 uH to 3.3 uH. 

The MPI40-V2 family consists of a 4.75 mm x 4.45 mm footprint surface mount package in 1.2 mm, 1.5 mm and 2.0 mm heights. Current range is from 1.2 A to 22 A.  Inductance range is from 0.1 uH to 22 uH.

All families are magnetically shielded for low EMI. MPI power inductors can be used in several mobile applications including smart phones, handheld equipment, tablets, e-readers, digital cameras, wearable devices, notebooks and laptops, and portable media players.

 

High power density
Low EMI
Compact low profile package

Eaton low profile inductor for commercial and automotive applications

Eaton‘s electronics division introduces MPI (commercial grade) & MPIA (automotive grade), our latest advancement in power magnetics designed to meet automotive electronics power and thermal handling requirements...

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us