Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Overvoltage protection

TVS-Dioden | Hohe Leistung

Die Hochleistungs-TVS-Diode von Eaton bietet zuverlässigen Überspannungsschutz mit sehr schnellen Reaktionszeiten, geringer Klemmspannung und hoher Spitzenstromkapazität in einer Schlauchleitung.  Sie sind für die Oberflächen- und für die radiale/Durchsteckmontage erhältlich. Sie nutzen die Siliziumtechnologie für elektronische Lawinenbildung und bieten hervorragenden Schutz vor schädlichen Überspannungen, von ESD bis zu Blitzschlägen.  Die Produktlinie leitet bis zu 5 kW Spitzenleistung bei 10/1000-µs-Kurvenformen und einen Spitzenstrom von 3,5 kA bei 8/20-µs-Kurvenformen in Gehäusen mit Oberflächenmontage ab.  Die Produktfamilie mit Durchgangsbohrungen kann bis zu 15kW Spitzenleistung bei 10/1000-µs-Kurvenform und 10 kA Spitzenstrom bei 8/20-µs-Kurvenform unterdrücken.

TVS-Dioden
ESD-Schutz mit niedriger Kapazität
Oberflächenmontage

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Download Links
X
Download Close