Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ABSORPTION INSERT

ABSORPTION INSERT-Filterelemente in Kombination mit Standardfilterbeuteln und einem Edelstahlring zur gleichmäßigen Volumenstrom-verteilung bieten die ultimative Lösung für höhere Schmutz- und Ölaufnahmekapazität. Das ABSORPTION INSERT-Filterelement passt in die Filterbeutel der Baureihen ACCUGAF, DURAGAF, LOFCLEAR 100 (Ausnahme: LCR-130), Monofilament, Multifilament, SENTINEL, SNAP-RING und UNIBAG.

Material
Schmelzgeblasen
Abscheideeffizienz
Nominell
Kapazität
Hoch

Hauptmerkmale

  • Das ABSORPTION INSERT-Filterelement wird als Hohlfaserkörper in einen Standardfilterbeutel eingebaut
  • 850 g der hocheffizienten schmelzgeblasenen Polypropylen-Spaghettifasern können das Doppelte ihres eigenen Gewichts aufnehmen
  • Das perforierte Spinnvlies der Außenlage hält alle Polypropylen-Spaghettifasern perfekt zusammen
  • Ein extrudierter Polypropylenkern stabilisiert das Filterelement und ermöglicht einen homogenen und konstanten Durchfluss von innen nach außen
  • Der Edelstahlring leitet die Flüssigkeit bei gleichmäßiger Volumenstromverteilung direkt in den zentralen Kern und verhindert das Kollabieren des Filterelements
  • Das Material ist silikonfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen

Wichtigste Anwendungsbereiche von ABSORPTION INSERT

  • Öl- und Gelabscheidung bei der Metallreinigung
  • Farben und Beschichtung
  • Elektrobeschichtung
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

TECHNISCHE DATEN

Material Schmelzgeblasenes Polypropylen
 
Außenlage Spinnvlies aus Polypropylen
 
Innenstützkörper Extrudiertes Polypropylen
 
Größe 02: Ø 180 x 810 mm
 
Max. Betriebstemperatur
Polypropylen: 90 °C
 
Max. Differenzdruck
0,5 bar
 
Max. Durchflussrate
02: 10 m³/h
 
Download Links
X
Download Close