MyEatonFAQs
BECODISC Premium-Tiefenfiltermodule mit BECOPAD-Tiefenfilterschichten aus Cellulose zeichnen sich durch hohe Reinheit, Festigkeit und Leistung bei vollem Werterhalt von Farben und Aromen aus, die selbst für die entkeimende Filtration keine mineralischen Bestandteile benötigt.
BECOPAD-Tiefenfilterschichten bieten eine außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit im basischen wie auch im sauren Bereich.
Segmente:
Modulgehäuse
BECO INTEGRA DISC MA
Modulgehäuse
BECO INTEGRA DISC MB
Modulgehäuse
BECO INTEGRA DISC MK
Tiefenfiltermodule
BECODISC R+
Tiefenfilterschichten
BECOPAD
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
| Typenbezeichnung | Tiefenfilterschicht | Nomineller Abscheidebereich in μm | Wasserdurchfluss △ p = 100 kPa l/m2/min) |
Dicke in mm |
| B1C3 | BECOPAD 115 C | 0,1– 0,2 |
26 | 4,1 |
| B123 | BECOPAD 120 | 0,1–0,3 |
54 | 3,9 |
| B173 | BECOPAD 170 | 0,2–0,4 |
77 | 3,9 |
| B223 | BECOPAD 220 | 0,3–0,5 |
100 | 3,9 |
| B273 | BECOPAD 270 | 0,5–0,7 |
135 | 3,9 |
| B353 | BECOPAD 350 | 0,7–1,0 |
160 | 3,9 |
| B453 | BECOPAD 450 | 1,0–2,0 |
300 | 3,9 |
| B553 | BECOPAD 550 | 2,0–3,0 |
570 | 3,9 |
| B583 | BECOPAD 580 | 8,0–10,0 |
3571 | 3,9 |