Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Tiefenfilterschichten

BECOPAD

Eatons BECOPAD-Premium-Tiefenfilterschichten bestehen aus hochreiner Cellulose und zeichnen sich durch Festigkeit und Leistung aus bei gleichzeitigem Erhalt von Farbe und Geschmack. Dieses Filtermedium benötigt selbst bei der entkeimenden Filtration keine mineralischen Bestandteile. BECOPAD-Tiefenfilterschichten bieten eine außergewöhnlich hohe Chemikalienbeständigkeit in alkalischen und auch in sauren Anwendungen.

Filtermaterial
Hochreine Cellulose
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935/2004, BfR XXXVI/1

Hauptmerkmale

  • Ohne Zusatz mineralischer Bestandteile, deshalb geringer Ionengehalt
  • Leistung um bis zu 20 % erhöht
  • Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
  • Geringe ladungsbezogene Adsorption
  • Bis zu 50 % weniger Wasserbedarf beim Vorspülen und Regenerieren
  • Tropfverluste um bis zu 99 % reduziert
  • Maximale Hygiene bei der Filtration
  • Nahezu kein Glührückstand, daher optimale Veraschung
  • Biologisch abbaubar

Einsatzbereiche:

  • Aktivkohleabtrennung
  • Katalysatorenabtrennung
  • Aufreinigung von industriellen Enzymen
  • Filtrationsprozesse bei der Herstellung von Chemikalien und Lösungsmitteln
  • Klärung von Lacken und Kunstharzen
  • Abscheidung und Ausfällung von Partikeln aus Kosmetikprodukten sowie Duft- und Aromastoffen

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Nominelle Abscheiderate
µm
Wasserdurchfluss
△ p = 14,5 psi gpm/ft2
△ p = 100 kPa l/m2/min)
BECOPAD 115C Q2C11 0,1–0,2
26
BECOPAD 120 Q2112 0,1–0,3
54
BECOPAD 170 Q2117 0,2–0,4
77
BECOPAD 220 Q2122 0,3–0,5
100
BECOPAD 270 Q2127 0,5–0,7
135
BECOPAD 350 Q2135 0,7–1,0
160
BECOPAD 450 Q2145 1,0–2,0
300
BECOPAD 550 Q2155 2,0–3,0
570
BECOPAD 580 Q2158 8,0–10,0
3571
Download Links
X
Download Close