Eaton kombiniert die Vorteile eines Filterbeutels mit denen einer Filterkerze in einem neuen, robusten Filterelement mit optimaler Filterleistung. Der Filterbereich der HAYFLOW-Filterelemente ist bis zu 65 % größer als bei einem Standard-Filterbeutel. Längere Lebensdauer und lange Intervalle zwischen den Filterwechseln führen zu niedrigeren Betriebskosten.
Bis zu 65 % mehr Filterfläche in einem kompakten, einfach einzusetzenden Filterelement
Wichtigste Anwendungsbereiche von HAYFLOW
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
| Material | POXL, PEXL: Nadelfilz aus Polypropylen oder Polyester mit erhöhter Standzeit LCR-128: Schmelzgeblasenes Polypropylen |
|
| Dichtungsringe | Geschweißter SENTINEL-Dichtungs- und Bodenring aus Polypropylen oder Polyester |
|
| Abscheideraten |
POXL, PEXL: 1, 5, 10, 25, 50, 100 µm LCR-128: 37 µm bei einer Effizienz > 99 % POXL, PEXL: nominale Effizienz |
|
| Größe | 02: Ø 180 x 700 mm |
|
| Filterfläche | 02: 0,7 m² |
|
| Max. Betriebstemperaturen |
Polypropylen: 90 °C Polyester: 150 °C |
|
| Max. Differenzdruck |
2,5 bar |
|
| Empfohlener Differenzdruck vor Filterwechsel |
0,8–1,5 bar |
|
| Max. Durchflussraten |
POXL, PEXL: 02: 40 m³/h LCR-128: 02: 25 m³/h |