Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFTOP Coreless

LOFTOP Coreless-Filterkerzen werden aus hochreinen Polypropylen- oder Polyamid 6.6-Mikrofasern (schmelzgeblasen) hergestellt.

Sie eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche mit hohen Durchflussraten.

Filter material
Polypropylene or Polyamide 6.6 (melt-blown)
Retention
99.98% efficiency
Max. operating temperature
Polypropylene: 176°F (80°C); Polyamide 6.6: 266 °F (130 °C)

Hauptmerkmale

  • Aus hochreinen Polyproypylen- oder Polyamid 6.6-Fasern (schmelzgeblasen) hergestellt
  • Keine Kleber oder Netzmittel
  • Ausgezeichnete chemische und thermische Kompatibilität
  • Betawert von 5000 und 99,98 % Effizienz
  • Einzeln in Folie verschweißt
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • Die verwendeten Materialien sind von der FDA (U.S. CFR, Titel 21) für den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken zugelassen

Produkte

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen, Polyamid 6.6
Abscheideraten 1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 µm
Retentionseffizienz 99,98 %
Längen (nominal) 20", 40"
Adaptercode ()
Innenstützkörper -
Endkappen -
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperatur Polypropylen: 80 °C

Polyamid 6.6: 130 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

Polypropylen: 4,0 bar bei 25 °C

1,0 bar bei 80 °C

Polyamid 6.6: 4,0 bar bei 32 °C

1,0 bar bei 130 °C

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close