Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Filterkerzen

LOFTREX

LOFTREX-Filterkerzen werden aus Polypropylen-Mikrofasern hergestellt, die thermisch miteinander verbunden werden, um Faserabgabe zu vermeiden. 

LOFTREX-Filterkerzen von Eaton eignen sich für ein breites Spektrum von Prozessanwendungen wie Wasseraufbereitung, Reinstwasser, RO-Vorfiltration, Chemikalien, Lösungsmittel, galvanische Bäder und viele mehr.

Filtermaterial
Polypropylen (schmelzgeblasen)
Rückhalteraten
80 % Wirkungsgrad
Max. Betriebstemperatur
65 °C

Hauptmerkmale

  • Werden aus reinen, thermisch miteinander verbundenen Polypropylen-Mikrofasern hergestellt, um Fasermigration zu verhindern
  • Polypropylen-Filtermaterial bietet eine exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Kein Innenstützkörper
  • Abgestufte Porenstruktur bietet eine hohe Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Anfangsdifferenzdruck
  • Keine oberflächenaktiven Substanzen, welche Schaumbildung oder andere unerwünschte Effekte im Filtrat verursachen können
  • Die verwendeten Materialien sind von der FDA (U.S. CFR, Titel 21) für den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken zugelassen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen (schmelzgeblasen)
Abscheideraten 1, 3, 5, 10, 20, 50, 75 µm
Retentionseffizienz 80 %
Längen (nominal) 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 40"
Adaptercode ()
Innenstützkörper -
Endkappen -
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperatur 65 °C
Max. Druckdifferenz in Fließrichtung

2,0 bar bei 21 °C

Download Links
X
Download Close