Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Filterbeutel

SNAP-RING

SNAP-RING-Filterbeutel werden nach den höchsten Standards hergestellt. Die Materialien müssen strenge Spezifikationen für Filtrationsleistung und Medienreinheit erfüllen. Die Produktion gemäß Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 garantiert Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Auftrag zu Auftrag, Jahr um Jahr.

Material
Nadelfilz oder Gewebe
Abscheideeffizienz
Nominell
Kapazität
Standard

Hauptmerkmale

Genähte Ausführung und Zuverlässigkeit zu einem erschwinglichen Preis

  • Das hoch belastbare Nähgarn und der Dichtungsring aus Metall werden gemäß Eaton-Spezifikation hergestellt
  • Der SNAP-RING-Dichtungsring passt sich an jedes Beutelfiltergehäuse an
  • Das Material ist silikonfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen (ausgenommen HT-Material)
  • Eaton empfiehlt nachdrücklich den Einsatz einer Einbauhilfe, die das Einsetzen des Filterbeutels in das Beutelfiltergehäuse vereinfacht und für die richtige Ausrichtung des Filterbeutels im Beutelaufnahmekorb sorgt

Wichtigste Anwendungsbereiche von SNAP-RING

  • Farben und Lacke
  • Druckfarben
  • Chemikalien
  • Lösungsmittel

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

TECHNISCHE DATEN

Material Nadelfilz aus Polypropylen, Polyester, Nylon, Wolle, Polytetrafluorethylen (PTFE) oder Meta-Aramid (HT)
 
Dichtungsringe Genähter SNAP-RING-Dichtungsring aus Edelstahl oder verzinktem Stahl
 
Abscheideraten 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Größen 01: Ø 180 x 430 mm
02: Ø 180 x 810 mm
03: Ø 100 x 230 mm
04: 100 x 380 mm
 
Filterfläche
01: 0,24 m²
02: 0,48 m²
03: 0,08 m²
04: 0,16 m²
 
Max. Betriebstemperaturen
Polypropylen: 110 °C
Polyester: 190 °C
Nylon: 190 °C
PTFE: 260 °C
HT: 205 °C
 
Max. Differenzdruck
2,5 bar
 
Empfohlener Differenzdruck vor Filterwechsel
0,8–1,5 bar
 
Max. Durchflussraten 
01: 20 m³/h
02: 40 m³/h
03: 6 m³/h
04: 12 m³/h
 
Download Links
X
Download Close