Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BACTILESS

BACTILESS ist ein auf Chitosan basierender, natürlicher Stoff, der zu 100 % aus Aspergillus niger stammt. Die besondere Produktformulierung hilft dabei, die Population von (spontanen) Milchsäurebakterien und unerwünschten Essigsäurebakterien zu reduzieren.

Zusammensetzung
100 % hefebasierter Nährstoff für Milchsäurebakterien
Anwendung
Alle Rebsorten
Dosage
Max. 10 g/hl

Hauptmerkmale

  • GVO frei
  • Allergenfrei
  • Kontrolle von unerwünschtem Biologischen Säureabbau
  • Reduktion von unerwünschten Stoffwechselprodukten
  • Alternative zu Lysozym
Produkte

Bewertungen

Anwendung Empfohlene Dosage in g/hl 
Most 20–30
Wein 20–50
Download Links
X
Download Close