Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SIHA CelluStab

SIHA CelluStab Stabilisierungsmittel ist ein Spezialprodukt zur Verhinderung von Weinsteinausscheidungen in abgefüllten Flaschenweinen.

Durch Stabilisierungsprodukte werden Getränke mikrobiologisch und chemisch/physikalisch stabilisiert und die Haltbarkeit erhöht.

Zusammensetzung
Carboxymethylcellulose (CMC)
Anwendung
Zur Verhinderung von Weinsteinausscheidungen bei Flaschenweinen

Hauptmerkmale

  • Carboxymethylcellulose (CMC) hat die Fähigkeit, Weinstein zu stabilisieren und damit den Ausfall zu verhindern.
  • Der Zusatz von CMC hat keinen Einfluss auf die organoleptischen Eigenschaften und auf die Farbe des Weines.
  • Der Stabilisierungseffekt wird nicht durch Verarbeitungsschritte wie z. B. Hitze und Filtration beeinflusst.
Produkte
Anwendung Max. Menge an SIHA CelluStab Stabilisierungsmittel
mg/l
Die Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der önologischen Verfahren gilt seit dem 1. August 2009. Sie erlaubt den Zusatz von CMC in Weinen zur Weinsteinstabilisierung. 100 mg/l
Zugabe zum Wein SIHA CelluStab Stabilisierungsmittel wird als 5%ige (50 g/l) niederviskose Lösung angeboten. Das entspricht einer max. Dosage des Produktes von 200 ml/hl. Vor dem Zusatz in das entsprechende Gebinde die Lösung mit Wein verdünnen. Um eine homogene Verteilung zu erreichen, ist darauf zu achten, dass die Dosage bei laufendem Rührwerk erfolgt.
Download Links
X
Download Close