Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

INITIA

INITIA ist ein Nicht-Saccharomycet, selektioniert von Lallemand und der Universität Santiago de Chile. Die Entwicklung der INITIA-Hefe reiht sich in die Konzeption von Level² ein, d. h. die Kombination aus Nicht-Saccharomyceten und Saccharomyceten zur Hervorbringung von neuen Weinstilen.

Merkmale
Metschnikowia pulcherima, Nicht-Saccharomyceten-Hefe zur Kaltmazeration und Stabilisierung, Bioschutz
Geeignet für
Alle Rebsorten
Temperatur, Dosage
4-18 °C, 7-25 g/hl

Hauptmerkmale

  • Bioprotektion von Maische und Most besonders bei Kaltmazeration und Stabilisierung
  • Hohe reduktive Aktivität – hoher Sauerstoffverbrauch
  • Schutz von Bräunungsreaktionen
  • Bildung ungesättigter Fettsäuren
  • Schutz des primären und sekundären Traubenaromas
  • Extrem niedrige Gäraktivität 
Produkte

Bewertungen

Applikation

Gärtemperatur in °C

Empfohlene Dosage in g/hl 

Weißweinvergärung

4–18

7–25

Rotweinvergärung

4–18

7–25

Download Links
X
Download Close