Dokument herunterladen () von 20

Steigern Sie Leistung und Effizienz durch intelligente Lösungen

In einer nahezu bedienerlosen, automatisierten Umgebung benötigen Sie Maschinen, die eine hohe Leistung mit präziser Steuerung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit bieten. Gerade bei kompakten Verpackungsmaschinen erfordern der globale Marktdruck und aggressive Liefertermine Flexibilität und ein wirtschaftliches Design.

Wirtschaftliches Design und ergänzender Mehrwert steigern die Wettbewerbsfähigkeit

Kürzere Produktzyklen. Steigende Produktionsanforderungen. Anspruchsvolle Lieferfristen. Der Bau von Maschinen für eine Automatisierungsumgebung, die praktisch ohne Bediener auskommt, ist äußerst komplex. Er erfordert Fachkenntnisse und eine präzise Abstimmung der einzelnen Arbeitsschritte, bei denen unterschiedlichste Maschinen – von Spritzguss- bis zu Verpackungsmaschinen – eingesetzt werden. Diese Anlagen müssen extreme Leistungen erbringen und gleichzeitig äußerst flexibel umrüstbar sein. Präzise Steuerung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit sind ein Muss für die weltweit führenden Hersteller von heute. 

Gerade im Segment der Kompaktmaschinen sind wirtschaftliches Design und Wertschöpfung Treiber zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Kürzere Produktzyklen, die zur Einhaltung anspruchsvoller Liefertermine beitragen, sind ein wesentlicher Baustein für Verpackungsunternehmen, um ihre Marktposition zu verbessern.

Ihre zukünftige Verpackungsmaschine: intelligent, flexibel und vernetzt

Heutzutage müssen Verpackungsmaschinen intelligent und vernetzt sein, damit sie dem Bediener wertvolle Informationen liefern und die Produktivität und Verfügbarkeit erhöhen können. Mit unseren intelligenten Steuergeräten mit integrierter Abtastung und unserem intelligenten SmartWire-DT Konnektivitätssystem erhalten Sie die erforderlichen Informationen, während Produktionskosten und Markteinführungszeit reduziert werden. 

Kompakte Hydrauliksysteme sorgen zudem für geringere Stellflächen der Maschinen und schnellere Produktionsprozesse, während die Fehlerrate minimiert wird. Unsere langlebigen Leitungen und vorausschauenden Überwachungssysteme verhindern Störungen, bevor sie auftreten. Echtzeitüberwachung und Datentransparenz ermöglichen Ihnen, Energie effizient und pro-aktiv zu verwalten. Lassen Sie sich von unseren Teams für Applikations-Support helfen, Ihre Maschinen an das IIoT anzuschließen und wertvolle Daten für den Betrieb bereitzustellen. 

Worker inspecting tablets as they are put into packaging in pharmaceutical factory

Bessere Informationen - reduzierte Produktionskosten

Erfahren Sie, wie das fortschrittliche SmartWire-DT-System von Eaton einem führenden Entwickler von Verpackungsmaschinen in Brasilien dabei half, die Produktionskosten zu senken, ohne Einbußen bei Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit hinnehmen zu müssen.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

Klicken Sie auf die Produkte und Dienstleistung, über die Sie mehr erfahren möchten oder nutzen Sie unsere Produktsuche.
Motorschütze
Motorschütze
Signalsäule
Signalsäule
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Variable Frequency Drive/Frequenzgestellter Antrieb (VFD)
Variable Frequency Drive/Frequenzgestellter Antrieb (VFD)
Eaton-Moeller-Series-Motor-protective-circuit-breaker-PKE-with-electronic-trip-unit_750pxx750px_RVB.jpg
Motorschutzschalter
Softstarter
Softstarter
Interface-module-for hydraulic-valves-with-smartwire-dt
Hydraulische Module (IP65)
eaton-digital-rcd
Digitale RCD
  • Service und Support

    Wenden Sie sich an unsere Serviceteams oder Partner um technische Unterlagen, Hilfsmittel und Schulungen zu erhalten.
    MOEM Services