Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Signalsäulen SL7 und SL4

Mit den hellen, lauten und robusten Signalsäulen SL7 und SL4 aus der Eaton Moeller series™ sind die Betriebszustände von Maschinen und Anlagen einfach zu überwachen und zu signalisieren. Durch den Einsatz von Hochleistungs-LEDs und lauten Akustikmodulen werden Betriebszustände auch bei ungünstigen Licht- und Störschallverhältnissen zuverlässig wahrgenommen. Die Signalsäulen können durch die hohe Schutzart IP66 auch in besonders schwierigen Umgebungen, zum Beispiel im Außenbereich, eingesetzt werden. Die Signalsäulen lassen sich einfach an die unterschiedlichsten Anforderungen und Gegebenheiten anpassen.
Akustikmodule:
Bis zu 8 verschiedene Töne
Schutzart:
IP66
Einbaumodule:
Bis zu 9 unterschiedliche Optionen

Hauptmerkmale

  • Einstellbare Lautstärken für unterschiedliche Umgebungssituationen (bis zu 100 dB)
  • LED-Technologie für alle Funktionen und gängigen Spannungen
  • High Performance-LEDs für erhöhte Wahrnehmbarkeit
  • Bis zu 8 verschiedene Signaltöne
  • Vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Kommunikation über SmartWire-DTTM

Schnell, effizient, vielseitig und unverwechselbar.

Egal ob Deckenfreiheit fehlt oder auf der jeder Seite unterschiedliche Signale erforderlich sind, Eatons Signalsäulen ermöglichen einen flexiblen Einsatz bei allen Einbauverhältnissen. Die unterschiedlichen Durchmesser von 40 mm und 70 mm sorgen dafür, dass sich die Signalsäulen problemlos an jede Anwendung anpassen. Die Möglichkeit die Signalsäulen an SmartWire-DT anzubinden, macht diese noch effizienter.

Status des Maschinenbetriebs löschen

Die Signalsäulen SL7 und SL4 zeigen den Status der Maschine durch Licht und Ton an. Die LED-Leuchten und die Akustikmodule sind aus der Ferne sichtbar und hörbar. Die Leuchten können verschiedene Modi haben, z. B. Dauerlicht, Blinklicht oder mehrfarbiges Licht. Die Töne können unterschiedlich sein, z. B. einzeln, piepend oder eine von acht anderen Optionen.

SL4 und SL7 Signalsäulen

Hell, laut, robust, schnell, effizient, vielseitig und unverwechselbar!

Einfach und flexibel konfigurieren

Der Konfigurator hilft Ihnen dabei die richtigen Elemente beider SL Reihen auszuwählen & zu kombinieren und das innerhalb weniger Klicks!

Bedienkonzepte für die nächste Maschinengeneration

Die nächste Generation der Maschinenbediener erwartet eine Bedienfläche, die ihren Ansprüchen, die sie auch privat von den mobilen Geräten gewöhnt ist, gerecht wird. Bei der Arbeit halten die neuen Smart Devices nicht nur im Management oder Vertrieb Einzug.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Moeller Series Ihnen ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen helfen soll Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen

Überblick über die Signalsäulen

  SL4 SL7
Spannung 24 V 120  V und 230 V
Schutzart IEC IP66, UL Type 4, 4X, 13 
Normen IEC/EN 60947-5-1, UL 508
Umgebungstemperatur -30 …+60°C
Lichter
Durchmesser des Lichtmoduls 43 mm 73 mm
Lichtart Kontinuierlich, blinkend, blitzend
Anpassbar Ja Ja 
Farben der Lichter Rot, gelb, grün, blau, klar und orange (amber)
Akustisch
Optionales Akustikmodul         Ja  Ja 
Akustischer Pegel 80 dB 100 dB
Tonart Kontinuierlich oder pulsierend Kontinuierlich, pulsierend und mehrtönig (8 Töne)
Schnelle und flexible Montage
Anzahl der Montageoptionen 10 11
Montageart M22-Sockel/5-polige M12-Steckklemmen und Push-In-Klemmen
Sockelhöhe 100, 250, 400, 800 mm 100, 250, 400, 800 mm
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close