Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Versorgungs- und Netzlösungen

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit von intelligenten Stromnetzen mit Produkten für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie mit Lösungen für die Stromautomatisierung.

Innovative Switchgear Solutions ist jetzt Teil von Eaton

Eatons ISG-SD-Schaltgeräte mit festem Isolierstoffanschluss sind für eine Vielzahl von Aufbau- und Unterfluranwendungen erhältlich und enthalten weder Öl noch SF6. Das kompakte Design der ISG-SD-Schaltanlagen entspricht in Form, Stellfläche, Durchführungsmustern und Phasenlage den öl- und SF6-isolierten Schaltanlagen, so dass der Austausch bestehender Schaltanlagen für Unterputz-, Unterwasser-, Gewölbe- und Wandmontage relativ nahtlos erfolgt. Diese Schaltgeräte verfügen über eine sichtbare offene Trennstelle, die mit einem einzigen Bediengriff den Stromkreis spannungsfrei schaltet und trennt. Die ISG-SD-Schaltgeräte von Eaton verfügen über eine abgedichtete 304-Edelstahltankkonstruktion, die von der Vorderseite her geschlossen ist - ein Plus an Sicherheit für das Bedienpersonal.