Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 630A, 1p, rund/rund
| Produktname |
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
019455
|
| EAN |
4015080194552
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
240 mm
|
| Produktgewicht |
1.967 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
K2X240/1/BR
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
|
| Benutzt mit |
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen |
| Nennstrom |
630 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
500 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
500 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
2 mm²
|
| Montageart |
Schraube
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
2
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
2
|
| Anzahl Eingänge |
2
|
| Anzahl der Ausgänge |
2
|
| Anschlussquerschnitte (Alukabel) |
150 mm² – 240 mm² (1x)
95 mm² – 185 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
18 mm x 4 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel) |
50 mm² – 240 mm² (2x)
150 mm² – 300 mm² (1x) |
| Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |