Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

024404
KT16F

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Kabeltülle

Listenpreis EUR5.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
024404
EAN
4015080244042
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
KT16F

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wasserfest
Besondere Merkmale
  • Belüftungstülle mit Filter
  • Einsatz unten oder seitlich am Gehäuse
Risiko Stressbruch
relativ hoch
Benutzt mit
PG
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Druckausgleichstopfen, -tüllen
Kabelmanagement
Farbe
Grau
Kieselgrau (RAL 7032) + weiß
Ausführung
Geschlossen
Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: 0 °C - 60 °C, kurzzeitig bis ca. 80 °C

Technische daten - mechanisch

Bohrungsdurchmesser
23.5 mm
Leitungseinführungstyp
rund
PG16
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: verdünnte nichtoxidierende Säuren, Laugen und Salze, Alkohole, aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe, Netzmittel.
Schutzart
IP50
Andere
Für Wandstärke - max.
6.5 mm
Für Wandstärke - min.
1 mm
Material
PE und PVC
Kunststoff
Materialqualität
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Öffnungsdurchmesser
23.5 mm
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gewindegröße
0
Gewindegröße (PG)
16
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.