Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032136
K150/3

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 250A, 3p, flach/rund

Listenpreis EUR280.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
032136
EAN
4015080321361
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
99 mm
Produktgewicht
1.751 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
K150/3

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckung separat verfügbar
  • Inklusive Etiketten für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Symbol für Schutzerde (Masse)
  • Beziehung des Bemessungsbetriebsstroms →Anschlussquerschnitt nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
  • Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Kupferband
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen
Nennstrom
250 A
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
70 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
2 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
6 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
150 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
6
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
6
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
2
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
50 mm² – 120 mm² (1x)
35 mm² – 50 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
18 mm x 4 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
16 mm x 0,8 mm (6x) für Bandleiter
16 mm x 0,8 mm (4x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
35 mm² – 150 mm² (1x)
16 mm² – 70 mm² (2x)
Anschlussart
Klemme
Anschrauben

Produktspezifikation exportieren