Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Umbausatz für K von flach/rund 3x 185 => rund/rund
| Produktname |
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
032142
|
| EAN |
4015080321422
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.644 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
D-K3X185
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Geeignet für |
zum Umbau von Bandanschluss in Kabelanschluss
|
| Benutzt mit |
Für einen Leiter
K3X185/… |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Umbausätze für Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen-Zubehör Sonstige Zubehör |
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
800 A
|