Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

033896
KT36

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabeltüllen, PG36

Listenpreis EUR5.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabeltülle PG
Katalognummer
033896
EAN
4015080338963
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kabeltülle
Modellcode
KT36

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wasserfest
Gasdicht
Benutzt mit
für Wandstärke 2 - 8 mm
NYM/NYY 4-Kern, 10 mm² bis 70 mm²

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Farbe
Grau
Ausführung
Geschlossen
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - mechanisch

Bohrungsdurchmesser
48 mm
Leitungseinführungstyp
PG 36
Rundkopf
Schutzart
IP66
Für Kabelaußendurchmesser - max.
40 mm
Für Kabelaußendurchmesser - min.
18 mm
Für Wandstärke - max.
8 mm
Für Wandstärke - min.
2 mm
Material
Kunststoff
Weich-PVC
Cadmium- und bleifrei
Materialqualität
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Öffnungsdurchmesser
48 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
40 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
18 mm
Oberflächenausführung
Ähnlich RAL 7035
Oberflächenschutz
Sonstige
Gewindegröße
0
Gewindegröße (PG)
36
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C

Produktspezifikation exportieren