Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

033990
R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Druckrohrflansch, 1/4 Zoll

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Druckrohrflansch
Katalognummer
033990
EAN
4015080339908
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
R1/4"-MCSN

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Druckrohrflansch

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.