Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

036601
Q25TS-X

Eaton Moeller® series RMQ16 Schildträger, schwarz

Listenpreis EUR0.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount
Katalognummer
036601
EAN
4015080366010
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
Q25TS-X

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Funktionen
Zur zusätzlichen Kennzeichnung der Einbaustellen im Aufbaugehäuse oder Einbauplatten im Rastermaß 25 x 37,5 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
RAL-Nummer
9005
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.