Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044007
H-K2X240/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenabdeckung, für K2x240/3 (/4, /5)

Listenpreis EUR89.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
044007
EAN
4015080440079
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
316 mm
Produktgewicht
0.327 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
H-K2X240/5

Weitere Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Warnungsschild für DIN (Blitzpfeil)
  • Endabschnitte für 3- und 4-polige Klemmenabdeckungen trennen
Benutzt mit
K2X240/3, K2X240/4, K2X240/5

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Klemmenabdeckung 5-polig
Anschlussklemmen-Zubehör
Abdeckung
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.