Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

063263
Modellcode: SQ-GE

Eaton Moeller® series RMQ NOT-AUS-Schild, unbeschriftet, gelb, quadratisch 50 x 50 mm, nicht gravierbar, Frontabmessung 25 × 25 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Emergency-Stop label
Katalognummer
063263
EAN
4015080632634
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SQ-GE

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
25 × 25 mm
Farbe
Gelb
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Keine
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.