Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz, 24-240V50/60HZ/DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor-Maschinenschutzrelais
|
| Katalognummer |
066167
|
| EAN |
4015080661672
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.132 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
UL EN 55011 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL 508 IEC/EN 61000-4-2 CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-8 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 12528 VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Produkttyp |
Thermistor-Maschinenschutzrelais
|
| Modellcode |
EMT6-DB
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
45 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-45 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.8 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Leistungsaufnahme |
2 W bei DC
3,5 VA bei AC |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A bei AC-14, 400 V (Öffner)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (Ö) 3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (S) 3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (Ö) 3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A bei AC-14, 300 V (Öffner) 1 A bei AC-15, 300 V (Öffner) 3 A bei AC-14, 300 V (S) 1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (S) 3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (S) 1 A bei AC-15, 300 V (S) 1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (Ö) |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Reset-Widerstand |
1600 Ω
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Auslösewiderstand |
3600 Ω
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel nach IEC/EN 61000-4-4 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV 4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Funktionen |
Manuelles oder ferngesteuertes Zurücksetzen
Netz- und Störungsmeldungen über LED-Anzeige Testfunktion über separate Taste Externer Reset möglich Manueller Reset |
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
4.000 V AC |
| Sichere Trennung |
250 V AC, Zwischen Kontakten und Stromversorgung, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
1 x 6mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig 20 - 14 AWG, ein- oder mehrdrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015