Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

066401

Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz, 230V50/60Hz, mit Schloss

Listenpreis EUR202.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor-Maschinenschutzrelais
Katalognummer
066401
EAN
4015080664017
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.156 kg
Zertifikat(e)
EN 55011
CSA File No.: 12528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61000-4-3
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-8
IEC/EN 61000-4-2
CSA
Produkttyp
Thermistor-Maschinenschutzrelais
Modellcode
EMT6-DB(230V)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-45 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Leistungsaufnahme
3,5 VA bei AC
2 W bei DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (Ö)
1 A bei AC-15, 300 V (S)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (S)
3 A bei AC-14, 300 V (S)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei AC-14, 400 V (Öffner)
1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (Ö)
1 A bei AC-15, 300 V (Öffner)
3 A bei AC-14, 300 V (Öffner)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (Ö)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (S)
1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (S)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Reset-Widerstand
1600 Ω
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Auslösewiderstand
3600 Ω
Nennspannung - max.
600 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Manuelles oder ferngesteuertes Zurücksetzen
Externer Reset möglich
Testfunktion über separate Taste
Netz- und Störungsmeldungen über LED-Anzeige
Manueller Reset

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
6.000 V AC
Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Kontakten und Stromversorgung, Entspricht EN 61140
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
Wechselstrom

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte
20 - 14 AWG, ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015