Eaton Moeller® series PKZ Ausgelöstmelder, 2 x 1 Ö, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ Ausgelöstmelder
|
| Katalognummer |
072899
|
| EAN |
4015080728993
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL 508 CSA UL Category Control No.: NLRV UL |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
AGM2-01-PKZ0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
3.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei AC-15, 440 V 500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Display |
Allgemeine Auslöseanzeige (Überlast)
Kurzschlüsse werden vor Ort durch eine rote Anzeige angezeigt, die manuell zurückgesetzt werden kann |
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Q300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|