Eaton Distribution-Teile, Sicherungsdeckel für S 33-1/c
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
093301
|
| EAN |
4015080933014
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
0.018 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
P-E33
|
| Benutzt mit |
S…-1/…
Zubehör Abdeckung Sicherungssockel 1-polig Sicherungssockel |
| Polzahl |
1-polig
|
| Rahmen |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Kappenmaß 45 mm
|