Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100KTH2

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 1200 V, 27 x 57 x 141 mm

Listenpreis EUR182.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
100KTH2
EAN
5027590026741
UPC
051712703192
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
347 g
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
19.5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.