Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100LR85
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard,100 A, AC 415 V, C System Typ II, 30 x 57 mm, gL/gG

Listenpreis EUR18.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
100LR85
EAN
5027590427807
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
30.2 mm
Produktbreite
30.2 mm
Produktgewicht
101 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
33 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
LR85
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungsanzeige
Sonstige
Watt-Verluste
5 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS-System C Typ II
Baugröße
23 x 57 mm
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramik
Auslösecharakteristik
Sonstige
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Schutz von Zuleitungen in Wohn- und Gewerbegebäuden
Ausschaltvermögen bei Nennspannung, AC
33 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.