Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Einzellicht, 230AC/DC, blau
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
103131
|
| EAN |
4015081029907
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-EL/BL230
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Farbkalotte |
Blau
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Lampenleistung |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Schutzart |
IP40
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Lampentyp |
LED
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|