Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tragrahmen, fix, XE, HxB=2000x1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
106563
|
| EAN |
4015081063130
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1950 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
6.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSMEX2010
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|