Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Product Type
Router
Model Code
CROU-00/01

Lieferprogramm

Application
Router
Bus system product type
Accessory
Number of phases
1

Technische daten - elektrisch

Nominal voltage - max
230 V
Power supply
Mains

Technische daten - mechanisch

Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0
Degree of protection
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.