Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 10 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), ohne Anzeige, 64,2 mm CC, aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
10CT
|
| EAN |
5027590516327
|
| UPC |
051712830355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
8.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Ausschaltvermögen |
90 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Bemessungsspannung DC |
500 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
64.2 mm
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
30
|
| Watt-Verluste |
3 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
7
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
90 kA RMS Sym, 40 kA bei 500 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC (UL) |
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
BOLZEN
|
| Verpackungstyp |
Normen
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
CT
|
| Geeignet für |
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|