Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 10A, Keine, Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
10FC
|
| EAN |
5027590428668
|
| UPC |
051712830416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
8.6 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Ausschaltvermögen |
90 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
90 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
64 mm
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Stromtyp |
AC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
18 bei 415 V, 33 bei 690 V
|
| Watt-Verluste |
3 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
6
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
FC
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|