Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

10GD27
Modellcode: GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

Listenpreis EUR1.53

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory
Product Type
Low voltage D fuse accessory
Model Code
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Fuse indicator
Non-indicating
Application
E27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.