Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113136
Modellcode: Z-EK/95-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Leistungsklemme, kurz, gerade, mit Abdeckplatte

Listenpreis EUR42.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
113136
EAN
4015081126729
Produkt Länge/Tiefe
56.5 mm
Produkthöhe
28.5 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-EK/95-1

Produktspezifikationen

Leiterquerschnitt - max.
95 mm²
Geeignet für
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.