Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114751
XLSR5164

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1600 x 425mm, IP55, grau

Listenpreis EUR177.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114751
EAN
4015081141517
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Systeme
Modellcode
XLSR5164

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.