Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115167
XVTL-VP18/SET

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1800 mm, (2 Stk.)

Listenpreis EUR220.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
Katalognummer
115167
EAN
4015081145676
Produkt Länge/Tiefe
1650 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
4.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-VP18/SET

cLieferprogramm

Ausführung
Metrisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
1649 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.